Riferimento del componente
Sistema di saldatura a proiezione AKE
Cambiautensili | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
2. Werkzeugwechsler

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
        Highlights e dati tecnici
      
 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.) 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
 Rilevamento integrato Rilevamento integrato
 IP40 IP40
 Autorallentamento meccanico Autorallentamento meccanico
 Posizionabile Posizionabile
      Componenti standard integrati
    
Werkzeugwechsler
Serie WWR